• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gommaspugna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15035

Codice componente
15035
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Amount Of Content

4.91 €

3 giorni Good draining and excellent durability1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Vertical(mm) 105 Thickness(mm) 40
Horizontal(mm) 80 Color Yellow Size(mm) 105×80×40
JAN Code 4979404312209 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Gommaspugna, il codice articolo è il seguente: 15035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15035.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico