Spazzola per strofinare SS con impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17542

Codice componente
17542
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Amount Of Content

5.39 €

Disponibile 9 giorni Nylon Non-Woven Fabric (PP Handle)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Overall Length(mm) 360 Width(mm) 30
JAN Code 4979404324219 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola per strofinare SS con impugnatura, il codice articolo è il seguente: 17542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17542.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico