• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set scopino Narcissus con contenitore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17560

Codice componente
17560
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Case Material Amount Of Content

10.55 €

9 giorni Polyethylene (Handle/PP)ABS1 Set (Main Body / Case)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nylon Scrubber Vertical(mm) 430 Thickness(mm) 120
Horizontal(mm) 127 Size(mm) 127×120×430 JAN Code 4979404322000
Amount Of Content 1 Set (Main Body / Case)

Si trova sulla pagina di Set scopino Narcissus con contenitore, il codice articolo è il seguente: 17560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17560.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico