• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola per il lavaggio di strumenti in gesso per attrezzature agricole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45042

Codice componente
45042
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Bristle length
(mm)
Features Amount Of Content

10.28 €

8 giorni Bristles: PVC, Handle: PP60The handle end has a spatula-like shape to remove attached mud.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Overall Length(mm) 400 Size(mm) 400
JAN Code 4979404321461 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola per il lavaggio di strumenti in gesso per attrezzature agricole, il codice articolo è il seguente: 45042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45042.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico