Spazzola per il lavaggio degli strumenti tipo J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45044

Codice componente
45044
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Bristle length
(mm)
Features Amount Of Content

10.24 €

8 giorni Bristles: PVC, Handle: PP50This strong stiff brush powerfully removes even stubborn mud and dirt. The J-shaped tip allows easy corner cleaning.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Overall Length(mm) 440 Size(mm) 440
JAN Code 4979404321256 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola per il lavaggio degli strumenti tipo J, il codice articolo è il seguente: 45044.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45044.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico