• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola ovale setole miste (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50573

Codice componente
50573
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Bristle length
(mm)
Amount Of Content

9.34 €

9 giorni Bristles: Horse hair and PVC, Base: WoodApprox. 251 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Size(mm) 130×60 JAN Code 4979404611128
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola ovale setole miste, il codice articolo è il seguente: 50573.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50573.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico