• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Strumento di pulizia dei tubi dell'acqua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

46543

Codice componente
46543
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Brush Material Amount Of Content

20.44 €

8 giorni Handle: Stainless Steel, Natural Wood0.2 nylon1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Overall Length(mm) 1000 Size/Brush 30φ×5cm
JAN Code 4979404320846 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Strumento di pulizia dei tubi dell'acqua, il codice articolo è il seguente: 46543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 46543.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico