• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola argento termoresistente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50549

Codice componente
50549
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Bristle material Bristle length
(mm)
Features Features 2 Features 3 Amount Of Content

14.80 €

3 giorni Shell : PPNylon25Hygienic Given Its Ability to Be Disinfected at High Temperatures (Heat Resistant Temperature 120°C)Brush is held together with a stainless steel needle that will not rustBecause of the hair made of excellent weather and chemical-resistant nylon fiber, chances of hair-loss or hair-cut are less and thus risk of contamination is reduced1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Size(mm) 165×60 JAN Code 4979404616222
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola argento termoresistente, il codice articolo è il seguente: 50549.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50549.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico