Spazzola dura per piastrelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50550

Codice componente
50550
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Bristle material Bristle length
(mm)
Features Features 2 Amount Of Content

7.78 €

Disponibile 8 giorni Shell : PPPVC25Enables cleaning even with a strong cleanser as there is no direct contact with the hands.The brush neck is strong for removing even hard grime.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Color White Size(mm) 160×60×75
JAN Code 4979404616208 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola dura per piastrelle, il codice articolo è il seguente: 50550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50550.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico