• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola per la pulizia della pietra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50551

Codice componente
50551
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Bristle length
(mm)
Features Features 2 Amount Of Content

8.57 €

3 giorni Bristle material / PVC, Base / PP25Its iron-like shape means it can get into and clean narrow places.For cleaning of garden stones, flower pots, tombstones and tiles1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Color White Size(mm) 165×60
JAN Code 4979404616215 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola per la pulizia della pietra, il codice articolo è il seguente: 50551.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50551.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico