Spazzola Paquin tipo S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50565

Codice componente
50565
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base Material Bristle material Bristle length
(mm)
Amount Of Content

9.20 €

8 giorni WoodTampicoApproximately 301 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Overall Length(mm) 125 Size(mm) 125×55
Width(mm) 55 JAN Code 4979404611104 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola Paquin tipo S, il codice articolo è il seguente: 50565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50565.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico