• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola in fibra sintetica tipo S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50567

Codice componente
50567
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base Material Bristle material Bristle length
(mm)
Amount Of Content

7.84 €

9 giorni WoodPVCApprox. 30 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Color Green Overall Length(mm) 125
Size(mm) 125×55 Width(mm) 55 JAN Code 4979404611111
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola in fibra sintetica tipo S, il codice articolo è il seguente: 50567.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50567.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico