• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mop per asciugatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26510
26539
26545
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(mm)
Product Type 2 Other Overall Length
(cm)
Rubber
(cm)
Specifications JAN Code Rubber Material Fitting Material: Handle material Amount Of Content

21.24 €

8 giorni -1400Main Body-14048×5Water Drain Mop4979404230305Foamed synthetic rubberIron, Steel PipeSteel Pipe1 pc.

12.25 €

3 giorni 50480-Spare--Drainer Spare4979404230350Foamed synthetic rubber--1 pc.

20.28 €

8 giorni 50480-Spare--Framed Draining Basket Spare4979404230411Foamed synthetic rubberIron-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico