• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mop drenante a forma di U, gomma (cm) 60x5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26529

Codice componente
26529
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Fitting Material: Handle material Amount Of Content

45.61 €

Disponibile 8 giorni Foamed synthetic rubberIronSteel Pipe1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Length(mm) 1400 Product Type 2 Main Body
Overall Length(cm) 140 Rubber(cm) 60×5 JAN Code 4979404233337
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Mop drenante a forma di U, gomma (cm) 60x5, il codice articolo è il seguente: 26529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26529.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico