• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mop per asciugatura gomma dura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26555
26557
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(mm)
Overall Length
(cm)
Rubber
(cm)
JAN Code Rubber Material Fitting Material: Handle material Features 1 Amount Of Content

20.42 €

9 giorni -140014048×54979404230206Foamed synthetic rubberIronSteel PipeAbrasion resistance type1 pc.

14.66 €

9 giorni 50480--4979404230213Synthetic Rubber---1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Product Type 2 Main Body Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico