• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mop asciugatutto in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26570

Codice componente
26570
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Fitting Material: Handle material Features 1 Amount Of Content

46.55 €

Disponibile 8 giorni Foamed synthetic rubberStainless SteelStainless Steel Coated PipeDoes not degenerate even when acids and alkalis are used. Chemical/rust resistant type1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Deck Brush Width(mm) 400 Length(mm) 1400
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 140 Width(cm) 40
JAN Code 4979404235256 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Mop asciugatutto in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 26570.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26570.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico