• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tergivetri W largo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27580

Codice componente
27580
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Handle material Sponge material Features 1 Amount Of Content

34.14 €

8 giorni ElastomerSteel PipePolyurethaneLarge 48 cm Wide Window with Speedy Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 480 Length(mm) 880~1360
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 88 - 136 (extendable) Width(cm) 48
JAN Code 4979404261903 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tergivetri W largo, il codice articolo è il seguente: 27580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27580.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico