• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ricambio tergivetri W largo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27584

Codice componente
27584
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Sponge material Features 1 Amount Of Content

14.84 €

8 giorni ElastomerPolyurethaneLarge 48 cm Wide Window with Speedy Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 480 Other Spare
Width(cm) 48 JAN Code 4979404261927 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Ricambio tergivetri W largo, il codice articolo è il seguente: 27584.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27584.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico