Tergivetri per rimozione neve telescopico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28010

Codice componente
28010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Handle material Scraper material Features 1 Amount Of Content

17.36 €

9 giorni ElastomerSteel PipePPThe spatula of the handle bottom is convenient for defrosting windows and removing snow from the tire housing.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 240 Length(mm) 950~1400
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 95 - 140 (extendable) Width(cm) 24
JAN Code 4979404231807 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tergivetri per rimozione neve telescopico, il codice articolo è il seguente: 28010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28010.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico