• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tergivetri tipo U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28020

Codice componente
28020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Handle material Scraper material Features 1 Amount Of Content

22.40 €

8 giorni ElastomerSteel PipePPThe spatula of the handle bottom is convenient for defrosting windows and removing snow from the tire housing. Compact telescopic type. The U-shaped spatula with rubber can be used to remove the snow accumulated on the car.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 240 Length(mm) 1080~1500
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 108-150 (extendable) Width(cm) 24
JAN Code 4979404234303 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tergivetri tipo U, il codice articolo è il seguente: 28020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28020.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico