• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tergivetri SB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28025

Codice componente
28025
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Handle material Brush Material Features 1 Amount Of Content

19.72 €

9 giorni ElastomerSteel PipePETMaximum 153 cm, wagon type large vehicles are also easy. Water drops left on window are quickly cleared by wiper. Can be stored compactly by compressing the handle and removing the head.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 240 Length(mm) 1080~1530
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 108-153 (extendable) Width(cm) 24
JAN Code 4979404231845 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tergivetri SB, il codice articolo è il seguente: 28025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28025.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico