• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Zoom alluminio 480, 4 livelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28536

Codice componente
28536
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features 1 Amount Of Content

73.56 €

4 giorni 12504-Level Extension1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Length(mm) 1590~4800 Other Spare
Longest(cm) 480 Shortest(cm) 159 JAN Code 4979404233429
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Zoom alluminio 480, 4 livelli, il codice articolo è il seguente: 28536.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28536.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico