• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scopettone in felce con manico in legno (42023)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42023

Codice componente
42023
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Width
(cm)
JAN Code Handle material Hair material Amount Of Content

14.03 €

Disponibile 8 giorni 210214979404613610WoodFern1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Deck Brush Length(mm) 1300 Product Type 2 Main Body
Overall Length(cm) 130 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Scopettone in felce con manico in legno, il codice articolo è il seguente: 42023.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42023.

Tipologia prodotto

Codice componente
42028
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Width
(cm)
JAN Code Handle material Hair material Amount Of Content

15.68 €

Disponibile 8 giorni 240244979404613719WoodFern-

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico