• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scopettone resistente in felce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42040

Codice componente
42040
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Handle material Hair material Features 1 Amount Of Content

14.53 €

Disponibile 8 giorni Steel PipeFernThe tough deck can be used till the hair is worn out because the mounting part of the head is sturdy.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Deck Brush Width(mm) 180 Length(mm) 1300
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 130 Width(cm) 18
JAN Code 4979404613238 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Scopettone resistente in felce, il codice articolo è il seguente: 42040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42040.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico