• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scopettone in fibra con manico in legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42522
42528
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Width
(cm)
JAN Code Handle material Hair material Amount Of Content

16.43 €

Disponibile 9 giorni 210214979404613412WoodPVC1 pc.

18.52 €

Disponibile 9 giorni 240244979404613511WoodPVC1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Deck Brush Length(mm) 1300 Product Type 2 Main Body
Overall Length(cm) 130 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico