• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scopettone in nylon con agente lucidante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43050

Codice componente
43050
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Handle material Hair material Features 1 Amount Of Content

50.16 €

8 giorni Wood#80 Nylon Fiber with AbrasiveExceptional improvement of cleaning performance and durability with nylon fiber containing abrasive grains1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Deck Brush Width(mm) 180 Length(mm) 1280
Product Type 2 Main Body Overall Length(cm) 128 Width(cm) 18
JAN Code 4979404613993 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Scopettone in nylon con agente lucidante, il codice articolo è il seguente: 43050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43050.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico