Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UST-100 |
UST-105 |
UST-125 |
UST-160 |
UST-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.91 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | 24 | 4986362490146 | |
69.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 105 | 26 | 4986362490153 | |
81.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 125 | 28 | 4986362490177 | |
89.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 160 | 36 | 4986362490184 | |
83.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 180 | 40 | 4986362490191 |
Loading...
work material | Ferro + Acciaio inox | Blade thickness(mm) | 1.85 | Internal Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For cutting of angle steel, rebar, hanger rail, channel steel, round bar, lining pipe, conduit pipe, raceway, PVC pipe, electric wire, deck plate, steel plate, etc . Stainless steel (SUS304) cut stainless steel pipe, angle, hanger rail, channel | Motor for use | Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter | work material | Stainless steel/steel tube/steel material/steel beams/light material/steel plate/metallic building material/non-ferrous metal/other |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali