Lama di ricambio per sega circolare

Lama di ricambio per sega circolare
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Spessore e forma della lama circolare appositamente progettati per seghe circolari ricaricabili. Taglio affilato. 4 tipi tra cui scegliere: Lame per la lavorazione del metallo, lame sottili per la lavorazione del metallo, lame per il rivestimento e lame per la lavorazione del legno. [Caratteristiche] Lama circolare per seghe circolari ricaricabili. Materiali di lavoro: materiali da costruzione a base di legno, materiali da costruzione a base di ceramica, materiali da costruzione a base di metallo, materiali da costruzione a base di resina.

(i)Nota

  • Il prodotto nell'immagine è "AB-110".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-110
AB-110
AB-125
MA-110
MA-135
SB-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

71.80 €

1 Disponibile 9 giorni 1101.3404986362470551

38.20 €

1 Disponibile 11 giorni 1101.2304986362470216

42.87 €

1 Disponibile 9 giorni 1251.2304986362470223

61.53 €

1 Disponibile 9 giorni 1101.45244986362470544

81.12 €

1 Disponibile 9 giorni 1351.4324986362470933

56.86 €

1 Disponibile 9 giorni 1101.4204986362470568

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Materiale da costruzione Internal Diameter(mm) 20 Motor for use Rechargeable Circular saw
work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Supporto tecnico