Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MD-16552 |
MD-19052 |
MU-16545 |
MU-16554 |
MU-19045 |
MU-19054 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Details Type | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.24 € | 1 | 9 giorni | 165 | 52 | In Box Specifications, Fluorine Processed Base Metal, Laser Slit | 4986362472104 | ||
41.24 € | 1 | 9 giorni | 190 | 52 | In Box Specifications, Fluorine Processed Base Metal, Laser Slit | 4986362472128 | ||
39.68 € | 1 | 9 giorni | 165 | 45 | In Box Specifications | 4986362540315 | ||
41.24 € | 1 | 9 giorni | 165 | 54 | In Box Specifications | 4986362540353 | ||
39.68 € | 1 | 9 giorni | 190 | 45 | In Box Specifications | 4986362540339 | ||
41.24 € | 1 | 9 giorni | 190 | 54 | In Box Specifications | 4986362540377 |
Loading...
work material | Legno | Blade thickness(mm) | 1.6 | Internal Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For type 5, 6 and 7 circular saws | blade type | Cutting edge type both side polished finishing | Motor for use | Type 5 and 6 circular saw, Type 7 circular saw |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Details Type
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali