Morsetto di tipo a L (tipo GZ)

Morsetto di tipo a L (tipo GZ)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GZ12
GZ16
GZ20
GZ25
GZ30
GZ40
GZ50
GZ60
GZ80
GZ100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

56.29 €

1 Disponibile 9 giorni 17512060156.0361-5511290

69.19 €

1 Disponibile 6 giorni 2201608017.56.8361-5529480

95.95 €

1 Disponibile 6 giorni 270200100228.5361-5545970

116.37 €

1 Disponibile 6 giorni 33025012024.59.5361-55611250

146.36 €

1 Disponibile 6 giorni 3903001402811361-55881850

118.81 €

1 Disponibile 6 giorni 4954001202811361-56002000

127.89 €

1 Disponibile 6 giorni 6005001202811361-56182200

135.39 €

1 Disponibile 6 giorni 7006001202811361-56262400

162.85 €

1 Disponibile 6 giorni 9008001202811361-56342790

168.80 €

1 Disponibile 6 giorni 111010001202811361-55023190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features The arm slides vertically, and the speed clamp provides instant fastening. For woodwork, furniture, sheet metal and DIY projects. Material Carbon tool steel

Supporto tecnico