Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GZ16K |
GZ20K |
GZ25K |
GZ30K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 220 | 160 | 80 | 17.5 | 6.8 | 361-5537 | 460 | |
109.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 270 | 200 | 100 | 22 | 8.5 | 361-5553 | 830 | |
130.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 330 | 250 | 120 | 24.5 | 9.5 | 361-5570 | 1200 | |
144.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 380 | 300 | 140 | 28 | 11 | 361-5596 | 1790 |
Loading...
Features | This popular product is a GZ type equipped with a T handle that improves working speed and increases tightening strength. Use it for woodwork, furniture building, sheet metal and light industrial work. | Material | Carbon tool steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali