Morsetto di tipo a L, tipo SLM

Morsetto di tipo a L, tipo SLM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL20M
SL25M
SL30M
SL40M
SL50M
SL60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

174.32 €

1 Disponibile 6 giorni 315200361-56421880

181.33 €

1 Disponibile 6 giorni 365250361-56512000

188.28 €

1 Disponibile 6 giorni 415300361-56692110

199.10 €

1 Disponibile 6 giorni 515400361-56772340

211.67 €

1 6 giorni 615500361-56852600

222.44 €

1 Disponibile 6 giorni 715600361-56932820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pocket(mm) 120 Frame Dimensions A(mm) 28 Frame Dimensions B(mm) 11
Features 100% heat-treated steel speed clamp for heavy ironwork use. The maximum tightening pressure is 850 kgf for openings of 150 mm. For heavy ironwork. Material Carbon tool steel

Supporto tecnico