Morsetto di tipo a L

Morsetto di tipo a L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STBS-30
STBS-50
STBS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

721.74 €

1 6 giorni 475300107-712110460

787.25 €

1 6 giorni 680500107-713912170

993.64 €

1 6 giorni 11751000107-714717300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pocket(mm) 200 Frame Dimensions A(mm) 50 Frame Dimensions B(mm) 25
Features The most durable tempering and special heat processing was used for this ultra heavy grade clamp. Large material is used in the Bessey clamp for the L type rail material, making this product ideal for ultra-heavy ironwork. A maximum tightening pressure of 3,500 kgf can be applied when open to 150 mm. For steelwork, construction, manufacturing, and other heavy uses. For ultra-heavy ironwork. Material Carbon tool steel

Supporto tecnico