Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRD
Trusco Code | 324-9191 | Mass(g) | 700 | Features | Attachment of the tightening handle to the outside of the rail enables use in narrow locations. By replacing the arm and installing the optional attachment GRD, extending out is enabled. For steel and sheet metal. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon tool steel |
Si trova sulla pagina di Attacco per morsetto di tipo a L (ad azione singola), il codice articolo è il seguente: GRD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali