"Morsetto a scatto" (funzionale)

"Morsetto a scatto" (funzionale)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLI-12
KLI-16
KLI-20
KLI-25
KLI-30
KLI-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

58.25 €

1 Disponibile 6 giorni 205120222-0750260

62.99 €

1 Disponibile 6 giorni 245160222-0768280

65.50 €

1 Disponibile 7 giorni 285200222-0776320

70.26 €

1 Disponibile 6 giorni 335250222-0784350

77.22 €

1 Disponibile 6 giorni 385300352-8430380

86.80 €

1 Disponibile 6 giorni 485400352-8448450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions A(mm) 20 Frame Dimensions B(mm) 5
Features The jaw is exceptionally lightweight because it is made of magnesium and the ratchet-type handle can be affixed with one touch. For woodworking, light industrial work, stone work and DIY projects. Material Cold Rolled Steel Material

Supporto tecnico