Morsetto impugnabile con una sola mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EHZ302K

Codice componente
EHZ302K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.43 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 420 Maximum Opening(mm) 300 Pocket(mm) 100
Frame Dimensions A(mm) 19.5 Frame Dimensions B(mm) 9.5 Trusco Code 397-4472
Mass(g) 1250 Features Positioning and clamping can be performed with one hand. It comes with a rubber cap to prevent scratches. Material Steel

Si trova sulla pagina di Morsetto impugnabile con una sola mano, il codice articolo è il seguente: EHZ302K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EHZ302K.

Supporto tecnico