• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsetto (tipo combinato)

Morsetto (tipo combinato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • GRZ-V
  • GRZ-10
  • GRZ-C
  • GRZ-RO
  • GRZ-20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRZ-10
GRZ-20
GRZ-C
GRZ-RO
GRZ-V
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Tightening Pressure (at 30 mm opening)
(kg)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Material

111.50 €

4 giorni 26010030065104-29391000Combination clamp of the conventional vise plier function and the function of the Bessey L-type clamp.Carbon tool steel

119.08 €

4 giorni 26020030065104-29471200Combination clamp of the conventional vise plier function and the function of the Bessey L-type clamp.Carbon tool steel

124.62 €

4 giorni 28011025080104-29551100Combination clamp of the conventional vise plier function and the function of the Bessey L-type clamp.Carbon tool steel

147.79 €

4 giorni 28011025065104-29711300Combination clamp of the conventional vise plier function and the function of the Bessey L-type clamp.Carbon tool steel

160.66 €

5 giorni 28010025080351-53201250Combination clamp of the conventional vise plier function and the function of the Bessey L-type clamp.Carbon tool steel

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico