Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | External diameter Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.21 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 4 | 165 | 25 | 81904 | 25 | ||
308.21 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 70 | 4 | 190 | 32 | 81920 | 35 | ||
129.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 4 | 145 | 20 | 81896 | 20 | ||
233.46 € | 1 | 6 giorni | 15 | 63 | 4 | 180 | 25 | 81912 | 30 | ||
283.83 € | 1 | 6 giorni | 16 | 63 | 4 | 180 | 25 | 81916 | 32 | ||
395.96 € | 1 | 6 giorni | 20 | 70 | 4 | 190 | 32 | 81924 | 40 | ||
622.92 € | 1 | 6 giorni | 25 | 90 | 6 | 225 | 42 | 81932 | 50 | ||
81.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 20 | 4 | 90 | 8 | 81868 | 8 | |
90.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 4 | 100 | 10 | 81872 | 10 | |
88.83 € | 1 | 6 giorni | 6 | 32 | 4 | 115 | 12 | 81876 | 12 | ||
98.58 € | 1 | 6 giorni | 7 | 32 | 4 | 115 | 12 | 81880 | 14 | ||
108.33 € | 1 | 6 giorni | 8 | 36 | 4 | 130 | 16 | 81888 | 16 | ||
118.08 € | 1 | 6 giorni | 9 | 40 | 4 | 130 | 16 | 81892 | 18 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | With/Without Torsion | Available | Shape | Bowl series for Rough to Moderate Finish |
---|
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali