• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, diametro ridotto (con tagliente centrale), serie F2231

Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, diametro ridotto (con tagliente centrale), serie F2231

Enables feeding in the Z direction with a centering blade. Ideal for high-efficiency rough machining of molds, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F2231-10XSS12X100XR2.5

Codice componente
F2231-10XSS12X100XR2.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

323.83 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Vertical Overall Length L/Cutter Height(mm) 100 Shank diameter Ds(mm) 12
Number of flutes(sheet) 2 Underneck length ℓ2(mm) 22 Machining Application Details Shape shaving
Tool No. 8006010

Si trova sulla pagina di Fresa a testa a siluro torica per sgrossatura, diametro ridotto (con tagliente centrale), serie F2231, il codice articolo è il seguente: F2231-10XSS12X100XR2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F2231-10XSS12X100XR2.5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico