Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Electric Work Pouch With Tool Holder

Electric Work Pouch With Tool Holder

Stronger and tougher. Made with the DNA of rigidity, extremely robust material of 160DENIER is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS-07R

Codice componente
PS-07R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Amount Of Content

32.42 €

4 giorni Stronger and tougher. Uses rigid DNA and ultra-rugged 160 Denier.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto Product uses Borsa da trasporto Width(mm) 185
Depth(mm) 100 Height(mm) 245 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Electric Work Pouch With Tool Holder, il codice articolo è il seguente: PS-07R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS-07R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico