• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro medio con montante a ventaglio, colore bianco perla, carico medio 400kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KF-39W
KF-49W
KF-59W
KF-69W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

416.23 €

14 giorni 900W630×D528900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0241 unit

456.07 €

14 giorni 1200W930×D5281200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0251 unit

531.86 €

14 giorni 1500W1230×D5281500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0311 unit

580.36 €

14 giorni 1800W1530×D5281800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0351 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 700 Depth (mm) 750
Carico uniforme(kg) 400 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Top Plate Material Polyester (Honeycomb) Collar White Top Panel Color White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico