• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro piccolo per carico leggero KMT-7545

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMT-7545D
KMT-7545W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Collar Top Panel Color Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

218.55 €

20 giorni Dark grayGrayResin screw diameter: M12 P=1.7591 unit

218.55 €

20 giorni WhiteWhiteResin screw diameter: M12 P=1.7591 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 740 Larghezza (mm) 750
Depth (mm) 450 Carico uniforme(kg) 100 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Top Plate Material Polyester Top Panel Size(mm) 750×450×20
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico