• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano intermedio opzionale per banchi da lavoro, colore avorio/verde Sakae, misure applicabili Largh.900mm x Prof.600mm–Largh.1,800mm x Prof.900mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKK-1260N
CKK-1260NI
CKK-1275N
CKK-1275NI
CKK-1290N
CKK-1560N
CKK-1560NI
CKK-1575N
CKK-1575NI
CKK-1590KTN
CKK-1860N
CKK-1860NI
CKK-1875N
CKK-1875NI
CKK-1890N
CKK-1890NI
CKK-9060N
CKK-9060NI
CKK-9075N
CKK-9075NI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Collar Applicable Size
(mm)
Compatible Model Mass
(kg)
Amount Of Content

64.17 €

14 giorni Sakae greenW1200×D600For Light Weight31 pc.

64.17 €

14 giorni IvoryW1200×D600For Light Weight31 pc.

78.78 €

14 giorni Sakae greenW1200×D750(450)For Light Weight / Medium Weight / Heavy Weight41 pc.

78.78 €

14 giorni IvoryW1200×D750(450)For Light Weight / Medium Weight41 pc.

87.36 €

14 giorni Sakae greenW1200×D900For Light Weight / Medium Weight41 pc.

80.29 €

14 giorni Sakae greenW1500×D600For Light Weight41 pc.

80.29 €

14 giorni IvoryW1500×D600For Light Weight41 pc.

95.05 €

14 giorni Sakae greenW1500×D750(450)For Light Weight / Medium Weight / Heavy Weight51 pc.

95.05 €

14 giorni IvoryW1500×D750(450)For Light Weight / Medium Weight51 pc.

103.03 €

14 giorni Sakae greenW1500×D900For Light Weight / Medium Weight51 pc.

93.70 €

14 giorni Sakae greenW1800×D600For Light Weight51 pc.

93.70 €

14 giorni IvoryW1800×D600For Light Weight51 pc.

109.82 €

14 giorni Sakae greenW1800×D750(450)For Light Weight / Medium Weight / Heavy Weight61 pc.

109.82 €

7 giorni IvoryW1800×D750(450)For Light Weight / Medium Weight61 pc.

122.93 €

7 giorni Sakae greenW1800×D900For Light Weight / Medium Weight / Heavy Weight71 pc.

122.93 €

14 giorni IvoryW1800×D900For Light Weight / Medium Weight71 pc.

51.96 €

14 giorni Sakae greenW900×D600For Light Weight21 pc.

51.96 €

14 giorni IvoryW900×D600For Light Weight21 pc.

60.86 €

14 giorni Sakae greenW900×D750(450)For Light Weight / Medium Weight / Heavy Weight31 pc.

60.86 €

14 giorni IvoryW900×D750(450)For Light Weight / Medium Weight31 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Work bench attachment Main body: option Option Uniform Load Resistance: Details(kg) Per middle plate 50
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico