• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco per lavoro in piedi per impieghi leggeri, modello KSD, carico uniforme 300kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSD-096F
KSD-096PI
KSD-096S
KSD-096SI
KSD-097F
KSD-097PI
KSD-097S
KSD-097SI
KSD-126F
KSD-126PI
KSD-126S
KSD-126SI
KSD-127F
KSD-127PI
KSD-127S
KSD-127SI
KSD-129F
KSD-156F
KSD-156PI
KSD-156S
KSD-156SI
KSD-157F
KSD-157PI
KSD-157S
KSD-157SI
KSD-159F
KSD-186F
KSD-186PI
KSD-186S
KSD-186SI
KSD-187F
KSD-187PI
KSD-187S
KSD-187SI
KSD-189F
KSD-189PI
KSD-189S
KSD-189SI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

315.46 €

14 giorni 900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75191 unit

253.24 €

14 giorni 900600PolyesterIvoryIvoryW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75171 unit

280.92 €

14 giorni 900600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

280.92 €

14 giorni 900600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

337.52 €

14 giorni 900750Sakae-leumSakae greenGreenW630×D528900×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75211 unit

287.08 €

14 giorni 900750PolyesterIvoryIvoryW630×D528900×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75181 unit

327.67 €

14 giorni 900750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D528900×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

327.67 €

14 giorni 900750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D528900×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

337.54 €

7 giorni 1200600Sakae-leumSakae greenGreenW930×D4481200×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

313.76 €

14 giorni 1200600PolyesterIvoryIvoryW930×D4481200×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

340.46 €

14 giorni 1200600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D4481200×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75291 unit

340.46 €

14 giorni 1200600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D4481200×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75291 unit

364.18 €

14 giorni 1200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75241 unit

314.79 €

7 giorni 1200750PolyesterIvoryIvoryW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75221 unit

369.85 €

14 giorni 1200750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75321 unit

369.85 €

14 giorni 1200750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75321 unit

394.66 €

14 giorni 1200900Sakae-leumSakae greenGreenW930×D6781200×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

402.26 €

14 giorni 1500600Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D4481500×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75241 unit

321.69 €

14 giorni 1500600PolyesterIvoryIvoryW1230×D4481500×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75221 unit

381.32 €

14 giorni 1500600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1230×D4481500×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75331 unit

381.32 €

14 giorni 1500600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1230×D4481500×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75331 unit

423.47 €

14 giorni 1500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D5281500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

366.49 €

14 giorni 1500750PolyesterIvoryIvoryW1230×D5281500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75251 unit

402.71 €

14 giorni 1500750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75341 unit

402.71 €

24 giorni 1500750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75341 unit

454.95 €

14 giorni 1500900Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D6781500×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75321 unit

419.64 €

14 giorni 1800600Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D4481800×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75261 unit

368.35 €

14 giorni 1800600PolyesterIvoryIvoryW1530×D4481800×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75261 unit

413.98 €

14 giorni 1800600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D4481800×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75361 unit

413.98 €

14 giorni 1800600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D4481800×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75361 unit

465.42 €

14 giorni 1800750Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75311 unit

393.92 €

7 giorni 1800750PolyesterIvoryIvoryW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75291 unit

449.04 €

14 giorni 1800750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75391 unit

449.04 €

17 giorni 1800750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75391 unit

510.23 €

14 giorni 1800900Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

476.49 €

14 giorni 1800900PolyesterIvoryIvoryW1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75351 unit

526.72 €

14 giorni 1800900Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75471 unit

512.06 €

7 giorni 1800900Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75471 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 900 Carico uniforme(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico