• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetta portaminuteria tipo SA (Impilabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA-1B
SA-1G
SA-1R
SA-1Y
SA-2B
SA-2G
SA-2R
SA-2Y
SA-3B
SA-3G
SA-3R
SA-3Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Color Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Amount Of Content

13.63 €

7 giorni 80105150BlueW87×D125×H771 pc.

13.63 €

14 giorni 80105150GreenW87×D125×H771 pc.

13.63 €

7 giorni 80105150RedW87×D125×H771 pc.

13.63 €

14 giorni 80105150YellowW87×D125×H771 pc.

20.90 €

14 giorni 130140200BlueW112×D175×H1251 pc.

20.90 €

14 giorni 130140200GreenW112×D175×H1251 pc.

20.90 €

7 giorni 130140200RedW112×D175×H1251 pc.

20.90 €

14 giorni 130140200YellowW112×D175×H1251 pc.

26.88 €

14 giorni 130210250BlueW177×D223×H1251 pc.

26.88 €

14 giorni 130210250GreenW177×D223×H1251 pc.

26.88 €

14 giorni 130210250RedW177×D223×H1251 pc.

26.88 €

14 giorni 130210250YellowW177×D223×H1251 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pockets Other Option Material PP Resin (Polypropylene)
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico