Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro zirconia【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZB50-40
ZB50-60
ZB50-80
ZB50-100
ZB50-120
ZB75-40
ZB75-60
ZB75-80
ZB75-100
ZB75-120
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Particle Size
(#)
Features Application Adhesive

96.07 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 5040Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

85.96 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 5060Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

78.96 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 5080Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

75.07 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 50100Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

75.07 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 50120Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

109.31 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 7540Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

97.85 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 7560Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

89.99 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 7580Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

111.62 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 75100Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

111.62 €

10 Pezzi per confezione

18 giorni 75120Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc.R/R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Length(mm) 3350 Abrasive material Ossido di zirconio (Z)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico