Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro BR【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
BRB10F
BRB10M
BRB12F
BRB12M
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Particle Size
(#)
Features Application

60.77 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 10F(400~600)Secondary burrs are prevented due to due to the flexible rubber grinding stone cushioning. Work without damaging the work material. Excellent durability with extremely low clogging. Absorbs impact during work for a soft work feel.Polishing belt for belt sander. For fine deburring after milling and panel repair process, cutting surface finishing, etc. Can be used for various materials such as stainless steel, aluminum, non-ferrous metal, etc.

60.77 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 10M(240~320)Cushioning effects of elastic rubber grinding stone prevent occurrence of third burr. Possible to carry out tasks without damaging ground material. Achieves excellent endurance with significantly less clogging. Feel during use is very soft since shocks are absorbed during grinding tasks.Polishing belt for belt sander. For fine deburring after milling and panel repair process, cutting surface finishing, etc. Can be used for various materials such as stainless steel, aluminum, non-ferrous metal, etc.

71.58 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 12F(400~600)Cushioning effects of elastic rubber grinding stone prevent occurrence of fourth burr. Possible to carry out tasks without damaging ground material. Achieves excellent endurance with significantly less clogging. Feel during use is very soft since shocks are absorbed during grinding tasks.Polishing belt for belt sander. For fine deburring after milling and panel repair process, cutting surface finishing, etc. Can be used for various materials such as stainless steel, aluminum, non-ferrous metal, etc.

71.58 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 12M(240~320)Cushioning effects of elastic rubber grinding stone prevent occurrence of fifth burr. Possible to carry out tasks without damaging ground material. Achieves excellent endurance with significantly less clogging. Feel during use is very soft since shocks are absorbed during grinding tasks.Polishing belt for belt sander. For fine deburring after milling and panel repair process, cutting surface finishing, etc. Can be used for various materials such as stainless steel, aluminum, non-ferrous metal, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Length(mm) 330 Number Contained In A Packet(piece) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico