Gomma Bell

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BRU80

 

Codice componente
BRU80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.98 €

31.34 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 80 Dimensions(mm) 30×70×10
Package size(mm) 95×72×12 Color Blue Box Color Light Blue
Number Contained In A Packet A Box (3 pieces) Application For removing scorch marks, rust, scratch gradations, and paint gradations from metals. Features Work is easy: eraser works with a touch. Work is fast: erases amazingly fast. Shaping is easy: can be shaped as desired with a cutter knife. Straight hair lines can be added using a ruler. Exhibits great power with hand work. Can be used for as many uses as you can think of.

Si trova sulla pagina di Gomma Bell, il codice articolo è il seguente: BRU80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRU80.

Supporto tecnico