• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola a tazza DX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-105C

Codice componente
R-105C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application details

86.19 €

6 giorni For grinding for rough finishing of concrete, blocks, slate, stone materials, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Specifications Dry Type Application For concrete, mortar / Stone Material
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 4.5 Hole Diameter(mm) 15

Si trova sulla pagina di Mola a tazza DX, il codice articolo è il seguente: R-105C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-105C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico