• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo ondulato per piastrelle e tegole

Tipo ondulato per piastrelle e tegole

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R-100T-10

Marca: RIKEN DIAMOND INDUSTRY

Prezzo: 48.23

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-100T-10

Codice componente
R-100T-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.23 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Per calcestruzzo, malta / Piastrella Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5 Max. Rotational Speed(rpm) 15200
Included ring bore diameter(mm) 15 Application details Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Roof Tile, Concrete

Si trova sulla pagina di Tipo ondulato per piastrelle e tegole, il codice articolo è il seguente: R-100T-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-100T-10.

Supporto tecnico